Controle de fieldbus ECC-DFC-24-0B

[1] | Conexão do motor, esquerda |
[2] | Bico de proteção conexão do motor |
[3] | LED do motor, acionamento esquerdo |
[4] | Borne de alimentação de 24 VCC |
[5] | LED Power |
[6] | LED de estado |
[7] | LED do motor, acionamento direito |
[8] | Conexão do motor, direita |
[9] | LED do sensor, sensor direito |
[10] | Conexão do sensor, direita |
[11] | Porta Ethernet, direita |
[12] | Bico de proteção porta Ethernet |
[13] | LED de estado porta Ethernet, direita |
[14] | Tampa do borne de alimentação |
[15] | Bico de proteção borne de alimentação |
[16] | LED de estado porta Ethernet, esquerda |
[17] | Porta Ethernet, esquerda |
[18] | Conexão do sensor, esquerda |
[19] | LED do sensor, sensor esquerdo |