Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-0B

[1] | Raccordement moteur, gauche |
[2] | Gaine de protection du raccordement moteur |
[3] | Diode moteur, entraînement gauche |
[4] | Borne pour l'alimentation DC 24 V |
[5] | Diode Power |
[6] | Diode d'état |
[7] | Diode moteur, entraînement droite |
[8] | Raccordement moteur, droite |
[9] | Diode de capteur, capteur droit |
[10] | Raccordement capteur, droite |
[11] | Port Ethernet, droite |
[12] | Gaine de protection du port Ethernet |
[13] | Diode d'état du port Ethernet droite |
[14] | Cache du bornier d'alimentation |
[15] | Gaine de protection du bornier d'alimentation |
[16] | Diode d'état, port Ethernet gauche |
[17] | Port Ethernet, gauche |
[18] | Raccordement capteur, gauche |
[19] | Diode de capteur, capteur gauche |