Esecuzioni lato cavo

 

 

Collegamento del motore -A2M

Collegamento del motore -A2M

  • M8, a 4 poli
  • Codifica A
  • Lunghezza cavo max. 1000 mm
Collegamento del motore -IA2M

Collegamento del motore -IA2M

  • M8, a 5 poli, Snap-In
  • Lunghezza cavo max. 500 mm
Collegamento del motore -A2JB

Collegamento del motore -A2JB

  • Connettore JST, 9 pin
  • Lunghezza cavo max. 500 mm