Diseños lado del cable

 

 

Conexión del motor -A2M

Conexión del motor -A2M

  • M8, 4 polos
  • En código analógico
  • Longitud de cable 1000 mm
Conexión del motor -IA2M

Conexión del motor -IA2M

  • M8, 5 polos, Snap-In
  • Longitud de cable 500 mm
Conexión del motor -A2JB

Conexión del motor -A2JB

  • Conector JST, 9 pines
  • Longitud de cable 500 mm