Dati per il dimensionamento dell'azionamento/abbreviazioni
Per scegliere i componenti adatti al proprio azionamento si devono conoscere i dati che seguono:
Dati per il dimensionamento dell'azionamento/abbreviazioni | ||
|---|---|---|
Riduttore | ||
i | Rapporto di riduzione |
|
imin | Rapporto di riduzione ideale |
|
Coppie | ||
MA | Coppia motrice di picco | Nm |
MN | Coppia nominale motore | Nm |
Mn | Coppia di applicazione necessaria nella sezione di marcia n-ten | Nm |
MG | Coppia di applicazione necessaria con considerazione del rendimento | Nm |
Meff | Coppia effettiva (S1 termicamente equivalente) | Nm |
Mmax | Coppia di applicazione massima necessaria | Nm |
Ma max | Coppia di uscita max. del riduttore | Nm |
Mmax motore | Coppia di applicazione massima necessaria calcolata sull'albero motore | Nm |
Mar | Coppia inversa | Nm |
MDSP | Coppia massima DynaStop® | Nm |
Velocità | ||
na | Velocità di uscita | min-1 |
ne | Velocità del motore | min-1 |
nN | Velocità nominale motore | min-1 |
nmin | Velocità di applicazione minima necessaria | min-1 |
nmax | Velocità di applicazione massima necessaria | min-1 |
na min | Velocità di uscita minima | min-1 |
na max | Velocità di uscita massima | min-1 |
nmin motore | Velocità di applicazione minima necessaria calcolata sull'albero motore | min-1 |
nmax motore | Velocità di applicazione massima necessaria calcolata sull'albero motore | min-1 |
nDSP | Velocità albero motor per MDSP | min-1 |
Altro | ||
tn | Durata della sezione di marcia n-ten | s |
ηP ηcarico ηapp | Rendimento carico | |
W | Lavoro di frenatura medio | J |
Pbrake | Potenza rigenerativa media durante la decelerazione | W |
D | Diametro del rullo azionato | m |
IP.. | Tipo di protezione secondo ISO 20653 | |
H | Altitudine di installazione s.l.m. | m |
ϑAmb | Temperatura ambiente | °C |