Données pour l'étude et configuration de l'entraînement / Abréviation

Certaines données doivent être connues afin de pouvoir définir clairement les composants de l'entraînement. Il s'agit des données suivantes.

Données pour l'étude et configuration de l'entraînement / Abréviation

Réducteur

i

Rapport de réduction

 

imin

Rapport de réduction idéal

 

Couples

MA

Couple crête moteur

Nm

MN

Couple nominal moteur

Nm

Mn

Couple d'application nécessaire à la xième phase de mouvement

Nm

MG

Couple d'application nécessaire en tenant compte du rendement

Nm

Meff

Couple efficace (équivalent thermique S1)

Nm

Mmax

Plus grand couple d'application nécessaire

Nm

Ma max

Couple de sortie maximal du réducteur

Nm

Mmax moteur

Plus grand couple d'application nécessaire, rapporté à l'arbre moteur

Nm

Mar

Couple de réversibilité

Nm

MDSP

Couple maximal DynaStop®

Nm

Vitesses

na

Vitesse de sortie

min-1

ne

Vitesse moteur

min-1

nN

Vitesse nominale moteur

min-1

nmin

Plus petite vitesse d'application nécessaire

min-1

nmax

Plus grande vitesse d'application nécessaire

min-1

na min

Vitesse de sortie minimale

min-1

na max

Vitesse de sortie maximale

min-1

nmin moteur

Plus petite vitesse d'application nécessaire, rapportée à l'arbre moteur

min-1

nmax moteur

Plus grande vitesse d'application nécessaire, rapportée à l'arbre moteur

min-1

nDSP

Vitesse arbre moteur pour MDSP

min-1

Autres

tn

Durée de la xième phase de mouvement

s

ηL ηcharge ηapp

Rendement

W

Travail moyen du frein

J

Pbrake

Puissance en générateur moyenne à la décélération

W

D

Diamètre du rouleau entraîné

m

IP..

Indice de protection selon ISO 20653

H

Altitude d'implantation au-dessus du niveau de la mer

m

ϑamb

Température ambiante

°C