Messa in servizio e funzionamento

Attenersi alle indicazioni di pericolo dei capitoli "Messa in servizio" e "Funzionamento" nel relativo manuale del prodotto.

Assicurarsi che tutte le coperture necessarie siano montate correttamente prima di applicare la tensione di alimentazione.

Durante il funzionamento i prodotti possono avere, a seconda del tipo di protezione, parti sotto tensione, nude o anche rotanti o mobili e superfici calde.

In caso di anomalie rispetto al funzionamento normale, spegnere il prodotto. Le possibili anomalie sono ad es. temperature elevate, rumori o oscillazioni. Individuarne la causa. Se necessario, contattare la SEW‑EURODRIVE.

Un blocco meccanico o le funzioni di protezione interne del prodotto possono causare un arresto dell'azionamento. L'eliminazione della causa dell'anomalia oppure un reset possono causare il riavviamento automatico dell'azionamento o dell'impianto. Staccare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di eliminare l'anomalia.

Pericolo di ustioni: durante il funzionamento la temperatura sulla superficie del prodotto può superare i 60°C. Non toccare il prodotto durante il funzionamento. Prima di toccare il prodotto attendere che si sia sufficientemente raffreddato.