Borne d'alimentation

Fonction

Borne d'alimentation 24 V

Mode de raccordement

Bornier amovible, 2 pôles

Type Degson 15EDGK-3.5-02P-14

Schéma de branchement

n°

Nom

Fonction

[1]

+24 V

Entrée DC 24 V

[2]

0V 24

Potentiel de référence 0V 24