Función
Borna de alimentación de 24 V
Tipo de conexión
Bornero extraíble, 2 polos
Tipo Degson 15EDGK-3.5-02P-14
Esquema de conexiones
N.°
Nombre
[1]
+24 V
Entrada de 24 V CC
[2]
0V 24
Potencial de referencia 0V 24