Architecture d'installation ECC-DFC-..
L'illustration suivante montre une architecture d'installation de ligne de convoyage ECDriveS®.
[1] | API |
[2] | Capteurs |
[3] | Rouleaux moteur ECR |
[4] | Motoréducteurs ECG |
[5] | Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC |
[6] | Bus de terrain |
[7] | Alimentation 24 V ou 48 V |