Topología de instalación ECC-DFC-..
La imagen siguiente muestra una posible topología de la instalación de un transportador ECDriveS®.
[1] | PLC |
[2] | Sensores |
[3] | Motores de rodillos ECR |
[4] | Motorreductores ECG |
[5] | Control de bus de campo ECC-DFC |
[6] | Bus de campo |
[7] | Alimentación de 24 V o 48 V |