Réglage des interrupteurs DIP

[1]

Interrupteurs DIP

Une protection transparente rabattable est montée au-dessus des interrupteurs DIP et des diodes du contrôleur binaire. Pour utiliser les interrupteurs DIP, cette protection peut être facilement ouverte à partir du bord inférieur du contrôleur binaire. S'assurer que la protection est bien refermée une fois les réglages des interrupteurs DIP terminés.

Interrupteur DIP

Fonction

Position de l'interrupteur

OFF

ON

1

Sélection de la vitesse

Voir chapitre "Interrupteurs DIP 1 à 5 :
vitesse des rouleaux"

2

3

4

5

6

Sens de rotation

CW

CCW

7

Sélection accélération / décélération

Voir chapitre "Interrupteurs DIP 7 à 10 : accélération / décélération des rouleaux"

8

9

10