Configurações básicas

Grupo de parâmetros

Descrição

Tempo de retrocesso variável (1 PD)

  • Desligado
  • Ligado
  • A função adicional expande a gama de funções com a possibilidade de especificar o tempo de retrocesso. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 1 palavra de dados de processo.
  • INFORMAÇÃO: Ao usar a função adicional, observar as informações adicionais no capítulo Tempo de retrocesso.

Teste de frenagem (1 PD)

  • Desligado
  • Ligado
  • A função de acionamento FCB 21 Teste de frenagem pode ser usada com a função adicional. A função adicional é ativada através do modo de aplicação "700: Teste de frenagem". A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 1 palavra de dados de processo.
  • Demais informações encontram-se no capítulo Teste de frenagem.

Seleção da atribuição da palavra de entrada do processo 4

  • Torque em % do torque nominal do motor
  • Corrente aparente relativa em% da corrente nominal da unidade
  • Corrente aparente absoluta em amperes