Ajustes básicos

Grupo de parámetros

Descripción

Tiempo de impulso variable (1 DP)

  • Off
  • On
  • Esta función adicional amplía el alcance funcional con la posibilidad de especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.
  • NOTA: Al utilizar la función adicional, tenga en cuenta la información adicional del capítulo Tiempo de impulso.

Prueba de freno (1 DP)

  • Apagado
  • On
  • Con la función adicional se puede utilizar la función de accionamiento FCB 21 Prueba de freno. La función adicional se activa con el modo de aplicación "700: prueba de freno". La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.
  • Encontrará más información en el capítulo Prueba de freno.

Selección de la asignación de la palabra de entrada de proceso 4

  • Par en % del par nominal del motor
  • Corriente aparente relativa en % de la corriente nominal de unidad
  • Corriente aparente absoluta en amperios