Affectation des entrées et sorties digitales
La configuration des entrées et sorties digitales s'effectue dans la configuration du module logiciel, dans le groupe de paramètres [Entrées et sorties].
Il est possible d'utiliser l'affectation standard des entrées/sorties digitales ou d'affecter librement des fonctions.

AVERTISSEMENT

Comportement inattendu de l'installation en cas d'interruption de la communication avec le système de pilotage amont.
Blessures graves ou mortelles ou dommages matériels.
- Veiller à ce que seules les parties de l'installation ne pouvant pas générer de situation dangereuse soient pilotées via les sorties digitales.