Asignación de las entradas digitales/salidas digitales

La asignación de las entradas binarias/salidas binarias se lleva a cabo en la configuración del módulo de software en el grupo de parámetros [Entradas/salidas].

Puede utilizar la asignación estándar de las entradas binarias/salidas binarias o asignar funciones libremente.

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación en caso de interrupción de la comunicación con el control de nivel superior.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
  • Cerciórese de que por las salidas binarias son controladas solo aquellas partes de la instalación que no puedan provocar situaciones peligrosas.