Irregularidade 23 Módulo de potência
Irregularidade: 23.04 (1704hex | 5892dec) Descrição: irregularidade do hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade em um componente de hardware do módulo de potência. | – Verificar se há curto-circuito/falha à terra na saída do conversor. – Reduzir a capacitância do cabo na saída do conversor. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Foi detectada uma irregularidade na fonte chaveada. | Verificar a tensão de alimentação de 24 V CC. | |
Foi detectada uma irregularidade no circuito de disparo do gate de um semicondutor de potência. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |