Fehler 23 Leistungsteil
Fehler: 23.04 (1704hex | 5892dec) Beschreibung: Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An einer Komponente des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt. | – Auf Kurzschluss/Erdschluss am Ausgang des Umrichters prüfen. – Leitungskapazität am Ausgang des Umrichters reduzieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Am Schaltnetzteil wurde ein Fehler festgestellt. | Versorgungsspannung DC 24 V prüfen. | |
Am Gate-Treiber eines Leistungshalbleiters wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |