Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
Irregularidade: 17.07 (1107hex | 4359dec) Descrição: erro de exceção | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um erro de processamento interno (trap) na CPU. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidade: 17.08 (1108hex | 4360dec) Descrição: dados não voláteis não carregados | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A CPU foi reiniciada várias vezes sem que o firmware fosse totalmente inicializado. Os dados não voláteis não são carregados, os valores padrão permanecem ativos. | – Confirmar a irregularidade. – Verificar a fonte de alimentação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |