Fehler 17 Interner Rechnerfehler

Fehler: 17.07 (1107hex | 4359dec)

Beschreibung: Ausnahmefehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Es ist ein interner Rechenfehler (Trap) in der CPU aufgetreten.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 17.08 (1108hex | 4360dec)

Beschreibung: Nichtflüchtige Daten nicht geladen

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die CPU wurde mehrfach neu gestartet, ohne dass die Firmware vollständig initialisiert war. Die nichtflüchtigen Daten werden nicht geladen, die Standardwerte bleiben aktiv.

– Fehler quittieren.

– Spannungsversorgung prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.