Description des fonctions
La sous-fonction de sécurité SS1-t surveille la temporisation paramétrée et déclenche la sous-fonction de sécurité STO après écoulement de la temporisation.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Actif", la fonction d'entraînement FCB 13 Arrêt application est activée dans le variateur avec l'activation de la sous-fonction de sécurité SS1-t.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Inactif", le variateur n'est pas piloté.