Diode d'état "DRIVE"

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "DRIVE".

Diode

État de fonctionnement /

Signification

Action

Code défaut

Code sous-défaut

–

OFF

Non prêt

La tension réseau est manquante.

Appliquer la tension réseau.

Jaune

Clignote très rapidement, 4 Hz

Non prêt

Phase d'initialisation

Attendre la fin de l'initialisation.

Vert/jaune

Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz

(1 x en vert, 1 x en jaune)

Prêt mais appareil verrouillé.

Le signal "STO" est actif.

Désactiver le signal "STO".

Jaune

Clignote lentement, 0.5 Hz

Pas prêt, mode veille 24 V

La tension réseau est manquante.

La tension de veille 24 V est présente.

–

Jaune

Impulsion avec durée de fonctionnement de 0.25 s

Prêt mais appareil verrouillé

 

L'étage de puissance est verrouillé.

Le mode économie d'énergie est actif.

–

Jaune

Allumée en continu

Prêt mais appareil verrouillé

La tension réseau est OK.

L'étage de puissance est verrouillé.

–

Vert

Clignote lentement, 1 Hz

Mode manuel / Pilotage local

Le mode manuel / pilotage local est actif.

–

Vert

Allumée en continu

Appareil libéré

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

–

Jaune/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz

(2 x en jaune, 2 x en rouge)

Prêt

 

Présence d'un avertissement

L'étage de puissance est libéré.

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

Présence d'un défaut.

L'étage de puissance est verrouillé.

Vert/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz

(2 x en vert, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un défaut affiché

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

Rouge

Clignote, 1 Hz

3

1

Défaut court-circuit à la terre

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

4

1

Défaut frein hacheur

6

1

Défaut réseau

7

1

Défaut circuit intermédiaire

8

1, 2, 3

Défaut surveillance vitesse

9

1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Défaut mode de régulation

10

1, 3 – 11

Défaut Data Flexibility

11

1 – 6

Défaut surveillance de température

12

3, 4, 5, 7, 9, 11

Défaut frein

16

1, 3, 5 – 9, 13, 20 – 27 41 – 43, 50, 60

Défaut mise en service

19

1, 3, 4, 5, 9, 11, 12

Défaut données process

20

2, 11

Défaut surveillance de l'appareil

23

4

Défaut étage de puissance

25

1 – 7, 20, 21, 30 – 33, 61, 70

Défaut surveillance des mémoires paramètres

26

1, 3

Défaut externe

28

1 – 12, 14

Défaut fonctions d'entraînement FCB

31

1 – 7

Défaut protection thermique moteur

32

3 – 8, 12

Défaut communication

33

9, 11 – 13, 15, 18, 22

Défaut initialisation système

34

1

Défaut configuration données process

35

1 – 4

Défaut activation fonction

44

2, 3, 4

Défaut surintensité phase U, V, W

45

3, 7, 50, 51, 52

Défaut interface bus de terrain

46

2, 3, 50 51, 52

Défaut option de sécurité

Rouge

Allumée en continu

1

1, 2, 5

Défaut surveillance étage de puissance

Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

4

2

Défaut frein hacheur

9

3, 4, 8

Défaut mode de régulation

10

2, 99

Défaut Data Flexibility

11

7, 8

Défaut surveillance de température

16

2, 11, 12. 30, 40

Défaut mise en service

17

7, 8

Défaut calculateur interne

18

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18

Défaut logiciel

20

1, 7

Défaut surveillance de l'appareil

25

10, 12 – 19, 50, 51

Défaut surveillance des mémoires paramètres

28

13

Défaut fonctions d'entraînement FCB

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Défaut initialisation système

45

1, 2, 5, 9

Défaut interface bus de terrain

46

1

Défaut option de sécurité