Défauts 32 Communication

Défaut : 32.13 (200Dhex | 8205dec)

Description : Time out données process

 

Réaction : FS – Défaut système

Cause

Action

Time out lors de la transmission des données process.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension des appareils.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 32.14 (200Ehex | 8206dec)

Description : Défaut dans la communication interne

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut dans la communication interne

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'option de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.