Processus de paramétrage

Ce chapitre décrit pas à pas le paramétrage des sous-fonctions de sécurité.

  1. Démarrer MOVISUITE®.
  2. Scanner le réseau.
  3. Scanner le réseau dans lequel est intégrée l'interface d'ingénierie pour l'appareil (USB, Ethernet, etc.).
  4. Démarrer l'outil de paramétrage Assist CS..A.
  5. Démarrer l'outil de paramétrage Assist CS.. à partir de l'interface MOVISUITE®.
  6. Saisir l'identifiant de la clé de sécurité et le mot de passe dans la fenêtre qui apparaît.
  7. Saisir l'identifiant de la clé de sécurité de l'appareil et établir la liaison.
  8. Renseigner l'identifiant de la clé de sécurité de l'option de sécurité à paramétrer et le mot de passe correspondant, puis valider en cliquant sur [OK].
  9. L'identifiant est indiqué sur la clé de sécurité. À la première connexion, il est possible de définir un mot de passe en le saisissant deux fois.
  10. La saisie de l'identifiant de la clé de sécurité garantit que l'outil de paramétrage Assist CS.. est connecté au bon appareil.
  11. Il est également possible de lire l'identifiant de la clé de sécurité avec l'outil de paramétrage Assist CS.. . Procéder comme suit.
    • Cliquer sur le bouton [Lire identifiant de la clé de sécurité].
    • Vérifier si l'appareil adressé signale la lecture de l'identifiant de la clé de sécurité via la diode "F-RUN" (voir le chapitre "Diode F-RUN"). Cette opération doit durer une minute au maximum. Après une minute, l'appareil ne clignote plus et la confirmation du code clignotant n'est plus acceptée. Dans ce cas, refaire la demande du code clignotant.
    • L'identifiant de la clé de sécurité lu est repris dans le champ "Identifiant de la clé de sécurité".
  12. Transférer le paramétrage actuel depuis l'appareil.
  13. Une fois l'identifiant de la clé de sécurité saisi, le paramétrage actuel de l'option de sécurité CS..A est comparé au paramétrage actuel dans l'outil de paramétrage Assist CS.. . Si les deux jeux de données sont identiques, l'outil de paramétrage Assist CS.. s'ouvre. En cas de différence, une fenêtre s'ouvre, dans laquelle l'utilisateur pourra choisir si le jeu de données de l'option de sécurité ou le jeu de données de l'outil Assist CS.. doit être utilisé.
  14. Paramétrage
  15. Régler les paramètres en fonction des exigences de sécurité de l'application.
  16. Pour paramétrer l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A, accéder aux différents champs depuis l'arborescence paramètres et saisir les valeurs nécessaires. L'option de sécurité peut être activée dans le bloc "Réglages de base". Le protocole de sécurité et le paramétrage correspondant sont réalisés dans le bloc "Communication F".
  17. Le paramétrage des capteurs est réalisé dans le bloc "Entrées de sécurité". Les paramètres des sous-fonctions de sécurité sont ensuite réglés et affectés à l'entrée paramétrée dans le bloc "Affectation de fonction".
  18. L'outil de paramétrage Assist CS.. génère un jeu de paramètres à partir de tous les paramètres.
  19. Transférer le jeu de paramètres vers l'appareil.
  20. Cliquer sur [Transfert vers appareil] pour transférer le jeu de paramètres à l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
  21. Une fois le transfert vers l'appareil terminé, le système procède à une vérification de la cohérence et de la plausibilité du jeu de paramètres transféré. Les incohérences et défauts de plausibilité présents s'affichent et peuvent ensuite être supprimés.
  22. Si le jeu de paramètres a été correctement transmis à l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A, la mise en service des fonctions standards et, le cas échéant, la liaison avec le système de pilotage de sécurité amont (API de sécurité) peuvent se faire.

Si le jeu de paramètres a été correctement transmis à l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A, la mise en service des fonctions standards et, le cas échéant, la liaison avec le système de pilotage de sécurité amont (API de sécurité) peuvent se faire.