Redémarrage à chaud

En cas de démarrage à chaud, seul le code de défaut est réinitialisé.

Réaction

Effet

Démarrage à chaud

Le système de firmware n'est pas redémarré.

Toutes les positions de référence sont conservées.La fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.

La communication n'est pas interrompue.

Le message de défaut actuel est acquitté (sortie digitale = 1, état système = 0).