Réinitialisation de logiciel
En cas de réinitialisation de logiciel, une réinitialisation du microcontrôleur est effectuée, ce qui correspond à un redémarrage.
Réaction | Effet |
|---|---|
Redémarrage système par démarrage du processeur | Comportement identique à celui de la mise sous tension de l'appareil. |
Perte de la référence | |
L'interface bus de terrain est redémarrée. | |
EtherCAT®/SBusPLUS est redémarré.La fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse. | |
Le message de défaut actuel est acquitté (sortie digitale = 1, état système = 0). |
Informations complémentaires