Capteurs actifs (bicanaux)

En cas de branchement d'un capteur bicanal avec alimentation en tension complémentaire, l'alimentation en tension est assurée par l'alimentation externe DC 24 V. Les alimentations en tension des sorties capteur sont branchées sur l'alimentation capteur F-SS0. Les sorties de sécurité du capteur sont branchées en mode bicanal sur l'entrée digitale de sécurité (F-DI00) de la borne X5601.

Réglages dans l'outil de paramétrage Assist CS..

  • Sélectionner le mode de branchement bicanal (signaux équivalents / signaux complémentaires).
  • Activer ou désactiver l'alimentation par signal pulsé, selon les exigences de sécurité.
  • Paramétrer la durée de discordance admissible entre les deux signaux d'entrée pour le capteur utilisé.

L'illustration suivante montre l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A avec un capteur actif (bicanal).

[1]

Capteur bicanal actif

[2]

Alimentation de la sortie 1 (Out1)

[3]

Alimentation de la sortie 2 (Out2)

[4]

Sortie digitale de sécurité 1

[5]

Sortie digitale de sécurité 2

[6]

Alimentation en tension externe DC 24 V

Exploitation avec diagnostic de liaison activé

Les défauts suivants sont détectés.

  • Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DI00 et une liaison d'alimentation capteur qui n'est pas affectée à l'entrée F-DI00.
  • Court-circuit transversal entre une liaison d'alimentation capteur F-SS0 et une tension d'alimentation 24 V si l'entrée digitale F-DI00 de l'alimentation capteur est affectée et si le contact correspondant à l'entrée F-DI00 est fermé.

AVERTISSEMENT

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas un court-circuit entre une alimentation capteur F-SS0 et l'entrée digitale de sécurité F-DI00 (pontage du capteur).
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer qu'un court-circuit entre l'alimentation capteur F‑SS0 et l'entrée digitale de sécurité F-DI00 est exclu.

AVERTISSEMENT

Si le diagnostic de liaison est désactivé, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas les courts-circuits transversaux dans le câblage.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer qu'un court-circuit transversal au niveau de l'entrée digitale de sécurité F‑DI00 est exclu ou qu'il peut être détecté par le capteur.