Entrée digitale de sécurité (F-DI00)
Coupler les entrées digitales DI01 et DI02 pour les utiliser comme entrée digitale de sécurité F-DI00. L'entrée digitale DI01 correspond à l'entrée F‑DI00_A et l'entrée digitale DI02 à l'entrée digitale de sécurité F‑DI00_B. Dans l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A, le traitement des signaux de l'entrée digitale de sécurité est effectué en mode bicanal. L'entrée digitale de sécurité est ainsi adaptée aux applications jusqu'à SIL 2 selon EN 61508 et de niveau de performance d selon EN ISO 13849-1. Les capteurs externes à raccorder suivants et leur câblage doivent être adaptés aux exigences du niveau d'intégrité de sécurité visé.
- Les capteurs qui activent ou bloquent l'alimentation capteur F-SS0 avec un signal pulsé actif sur une entrée digitale de sécurité F-DI00. La durée d'exécution du signal pulsé ne doit pas être influencée par le capteur.
- L'alimentation capteur F-SS0 ne doit être utilisée que pour l'entrée digitale de sécurité de la même option de sécurité.
- Les capteurs électroniques ou les dispositifs d'acquisition du signal qui génèrent automatiquement des impulsions test (impulsion d'enclenchement / de déclenchement) sur les signaux d'entrée, dont la durée est < 1 ms.
- N'importe quelle source de signal qui génère un signal d'entrée DC dans le cadre de la spécification de l'entrée F-DI00.
Pour cela, tenir compte des schémas de raccordement du chapitre "Installation électrique" > "Exemples de raccordement de l'entrée digitale de sécurité (F-DI00)". Selon le type de capteur, les variantes de raccordement possibles sont limitées. Tenir également compte des chapitres Exigences pour les capteurs externes ainsi que des prescriptions d'installation générales.
Un éventuel rebond des contacts et les perturbations peuvent être filtrés avec un filtre d'entrée paramétrable. Les rebonds et les perturbations plus courts que la durée de filtrage réglée, sont éliminés du signal.
Les entrées inutilisées n'ont pas besoin d'être branchées. Une entrée en l'air est toujours considérée comme un signal "0". L'état de sécurité de l'entrée digitale de sécurité est la sortie du "0 logique" sur les valeurs process correspondantes.
L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A traite l'entrée digitale de sécurité comme suit.
Mode de branchement bicanal à signaux équivalents (contact à ouverture / contact à ouverture)
Niveau logique borne d'entrée F-DI00_A | Niveau logique borne d'entrée F-DI00_B | Valeur process F‑DI00 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Mode de branchement bicanal à signaux complémentaires (contact à ouverture / contact à fermeture)
Niveau logique borne d'entrée F-DI00_A | Niveau logique borne d'entrée F-DI00_B | Valeur process F‑DI00 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |