Diodes "DIO.."
Le tableau suivant indique les états des diodes "DIO..".
Diode | Signification |
|---|---|
Jaune Allumée | Si DIO.. est paramétrée comme entrée binaire : Les entrées/sorties binaires DIO.. peuvent être paramétrées comme entrées binaires ou comme sorties binaires. signal d'entrée de l'entrée binaire DIO.. appliqué |
Vert Allumée | Si DIO.. est paramétrée comme sortie binaire : Les entrées/sorties binaires DIO.. peuvent être paramétrées comme entrées binaires ou comme sorties binaires. tension de sortie de la sortie binaire DIO.. appliquée |
OFF | Signal d'entrée ouvert ou "0" sur l'entrée binaire DIO.. Les entrées/sorties binaires DIO.. peuvent être paramétrées comme entrées binaires ou comme sorties binaires. La sortie DIO.. est à "0". Les entrées/sorties binaires DIO.. peuvent être paramétrées comme entrées binaires ou comme sorties binaires. |