Transport

À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Si le produit ou l'emballage est endommagé, ne pas monter, installer, raccorder et mettre en service le produit. En cas d'endommagements de l'emballage, il n'est pas exclu que le produit soit lui aussi endommagé.

L'anse de suspension a été dimensionnée pour supporter uniquement la masse du moteur sans réducteur. Serrer les vis de fixation de l'anse de suspension. Les réducteurs accouplés sont dotés de dispositifs de suspension séparés devant être utilisés en plus en cas de suspension du motoréducteur, conformément à la notice d'exploitation du réducteur. Ne pas monter de charges supplémentaires.

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'anse de suspension de l'unité d'entraînement.

Avant de raccorder le câble PE, démonter l'anse de suspension, voir le chapitre "Installation électrique" > "Consignes d'installation".

Conserver l'anse de suspension en vue d'interventions de service, voir le chapitre "Service" > "Remplacement d'appareil".

Lors du transport, respecter les instructions suivantes.

  • Le cas échéant, toujours utiliser tous les points d'ancrage. Les points d'ancrage ont été dimensionnés exclusivement pour la masse de ce produit. Il est interdit d'ajouter des charges supplémentaires.
  • S'assurer que l'appareil ne subit aucun choc mécanique.

Utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.

Ne pas transporter et stocker le produit sur le capot de ventilateur.