Mise hors service

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure par les surfaces chaudes.
Blessures graves.
  • Laisser les appareils refroidir suffisamment avant de les toucher.

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase de raccordement. Des tensions dangereuses peuvent persister jusqu'à cinq minutes après la coupure du réseau.
Blessures graves ou mortelles.
  • Avant de retirer le variateur de vitesse, mettre l'appareil hors tension à l'aide d'un dispositif de coupure externe adapté.
  • Protéger l'appareil contre toute mise sous tension involontaire.
  • Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation
  • Avant de retirer le variateur de vitesse, attendre ensuite au moins 5 minutes

Pour mettre l'appareil hors service, mettre l'entraînement hors tension par des moyens appropriés. Couper la tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V de l'appareil.