Remplacement du variateur décentralisé MOVIONE®

Remplacer le décentralisé variateur MOVIONE® comme suit.

  1. Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
    • S'assurer que le variateur décentralisé MOVIONE® est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être coupées.
  2. En cas de remplacement du variateur décentralisé MOVIONE® avec le variateur de vitesse compris, procéder également aux opérations indiquées au chapitre "Remplacement du variateur de vitesse".
  3. Démonter le variateur décentralisé MOVIONE®. Respecter également les instructions de démontage indiquées au chapitre "Installation mécanique".
  4. Comparer les données des plaques signalétiques de l'ancien variateur décentralisé MOVIONE® avec celles des plaques signalétiques du nouveau variateur MOVIONE®.
  5. REMARQUE

    Le variateur décentralisé MOVIONE® ne peut être remplacé que par un variateur décentralisé MOVIONE® avec les mêmes caractéristiques.
    Dans le cas d'applications de sécurité, seul le remplacement d'un variateur décentralisé MOVIONE® par un variateur décentralisé MOVIONE® avec le même logo FS est autorisé.
  6. Monter le variateur décentralisé MOVIONE®. Voir à ce sujet le chapitre "Installation mécanique".
  7. Procéder à l'installation selon les indications du chapitre "Installation électrique".
  8. Retirer le module mémoire de l'ancien variateur de vitesse. Insérer ce module mémoire dans le nouveau variateur de vitesse.
  9. Placer le variateur de vitesse sur l'embase de raccordement et le visser.
  10. Alimenter le variateur décentralisé MOVIONE® en tension.
  11. Vérifier le fonctionnement du nouveau variateur décentralisé MOVIONE®.