Diodes d'affichage
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les diodes du variateur de vitesse.

[1] | Diode "DI 01/F-DI00_A" | [7] | Diode "F-RUN" |
[2] | Diode "DIO 01" | [8] | Diode "US1/MS/ER" |
[3] | Diode "LA1" | [9] | Diode "BF/NS/RN" |
[4] | Diode "LA2" | [10] | Diode "DIO 02" |
[5] | Diode "DRIVE" | [11] | Diode "DI 02/F-DI00_B" |
[6] | Diode "F-ERR" |