Couple de serrage du variateur décentralisé MOVIONE®

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le montage du variateur de vitesse.

[1]

Serrer les vis progressivement en croix à un couple de serrage de 5.0 Nm.

[2]

Serrer la vis de l'interface d'ingénierie à un couple compris entre 2.0 et 2.5 Nm.