Marquages
Le tableau suivant décrit, à titre d'exemple, les marquages figurant sur la plaque signalétique.
| Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
|
| Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. |
| Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée. L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA. Le marquage UL-cUL est actuellement en préparation. |
| Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ/T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage. |
| Le marquage RCM atteste de la conformité avec les règlements techniques de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority). |