Plaque signalétique 1 du variateur décentralisé MOVIONE®
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique 1 du variateur décentralisé MOVIONE®.

[1] |
| Codification du variateur décentralisé MOVIONE® |
[2] |
| Numéro de série du variateur décentralisé MOVIONE® |
[3] |
| Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit. Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la rubrique "Documentations" > "Données et documentations". |