Conditions environnantes
La protection thermique moteur sans sonde de température ne peut être utilisée que si les conditions-cadres suivantes sont remplies.
Conditions-cadres | |
|---|---|
Généralités | Tenir compte des instructions de la documentation (notice d'exploitation et manuel produit), en particulier des chapitres "Étude et configuration" et "Caractéristiques techniques". |
Mode de refroidissement | Autoventilation |
Température ambiante | -20 °C à +40 °C |
Classe d'isolation du bobinage moteur | 155 (F), 180 (H) |
Altitude d'implantation | h ≤ 1000 m |
La protection thermique moteur sans sonde de température ne doit pas être utilisée avec les moteurs suivants.
- Moteurs avec ventilation forcée
- Moteurs non sans ventilateur
- Moteurs non ventilés
- Moteurs tiers