Sélection de l'unité d'entraînement MOVIONE®

La sélection de l'unité d'entraînement MOVIONE® s'effectue en fonction des points suivants.

  1. Sélection d'une taille de réducteur adéquate
    (prescription : réducteur à couple conique)
    • Exigence : le couple de sortie maximal du réducteur doit être supérieur au couple d'application nécessaire le plus élevé : Ma max ≥ Mmax
    • Sur la base des calculs d'application et en tenant compte du rendement, le couple d'application maximal au démarrage (première phase de mouvement) est de Mmax = 145 Nm.
    • Résultat : les réducteurs à couple conique de la taille K.37 satisfont à cette exigence.
  2. Choix du rapport de réduction avec vitesse de sortie adéquate
    • Exigence : il résulte des calculs de l'application une vitesse de sortie nécessaire maximale de nmax = 50 min-1.
    • Pour une plage de réglage plus grande et un rendement optimal, la vitesse de sortie requise devrait être le plus près possible de la vitesse d'entrée de ne = nN = 1400 min-1 (vitesse nominale moteur en branchement étoile).
    • Résultat : étant donné que le rapport de réduction idéal
      n'existe pas pour le réducteur sélectionné, le rapport de réduction plus petit le plus proche disponible i = 24.99 est sélectionné.
    • Il n'y a pas de charges radiales externes sur l'arbre réducteur dans cet exemple.
  3. Choix du moteur adéquat
    • Exigence : sélectionner une combinaison moteur - variateur qui met à disposition au moins en crête.
    • Résultat : dans le tableau suivant (issu du chapitre "Caractéristiques techniques"), sélectionner le moteur DRN80MK4 avec le variateur de vitesse affecté.

Unité d'entraînement MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Variateur de vitesse

..0040..

Courant nominal de sortie variateur

0.72 A

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

Puissance nominale

PN

0.25 kW

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

Couple nominal

MN

1.7 Nm

2.5 Nm

3.65 Nm

4.95 Nm

7.2 Nm

9.8 Nm

Capacité de surcharge de MN

 

200 %

  1. Vérification d'autres points
    • Montabilité de la combinaison moteur - réducteur sélectionnée
    • Facteur d'utilisation
  2. Vérification de la plage de réglage
    • Plage de réglage de l'application
    • La plage de réglage standard de 1:10 (branchement étoile) est donc suffisante.
  3. Vérification thermique de l'unité d'entraînement MOVIONE®
    • Exigence : afin d'écarter tout problème thermique, le couple efficace de l'application doit être inférieur au couple de sortie permanent de l'unité d'entraînement.
    • Le besoin en couple efficace (rendement de l'application compris) est de 45.1 Nm, ce qui correspond à un besoin en couple sur l'arbre moteur de .
    • La combinaison moteur - variateur sélectionnée DRN80MK4 avec le variateur affecté dispose d'un couple nominal de 3.65 Nm.
    • Résultat : les exigences sont satisfaites.

Unité d'entraînement MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Variateur de vitesse

..0040..

Courant nominal de sortie variateur

0.72 A

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

Puissance nominale

PN

0.25 kW

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

Couple nominal

MN

1.7 Nm

2.5 Nm

3.65 Nm

4.95 Nm

7.2 Nm

9.8 Nm

Capacité de surcharge de MN

 

200 %

  1. Vérification d'autres points
    • Déclassement dû à la température ambiante élevée
    • Déclassement dû à l'altitude d'implantation