Capacité de surcharge pour fPWM = 4 kHz, fA ≥ 3 Hz

Courant de surcharge
Iout 1/IN

Durée de surcharge
t1

Courant de charge initiale
Iout 2/IN

Durée de pause nécessaire
t2

Courant de charge initiale
Iout 2/IN

Durée de pause nécessaire
t2

150 %

3 s

25 %

2 s

50 %

2.5 s

200 %

3 s

25 %

6.5 s

50 %

8.0 s