Blocs fonction (FCB) activables avec le mode de régulation sélectionné

FCB

Dénomination

U/f

VFCPLUS

ELSM®

01

Verrouillage étage de puissance

02

Arrêt par défaut

04

Mode manuel

05

Régulation de vitesse

06

Régulation de vitesse interpolée

07

Régulation de couple

–

08

Régulation de couple interpolée

–

13

Arrêt aux limites application

14

Arrêt d'urgence

25

Mesure paramètres moteur

26

Arrêt aux limites utilisateur

Blocs fonction nécessitant un codeur de position

09

Positionnement

–

–

10

Positionnement interpolé

–

–

12

Prise de référence

–

18

Identification position rotor

–

–

–

19

Maintien de position

–

–

20

Jogg

–

–

21

Test de freinage

–

–