Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse

VFCPLUS
sans codeur

VFCPLUS avec codeur

Sonde de température moteur

sans

avec

Précision du couple calculé

 

dépend de la précision des paramètres moteur

REMARQUE : plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25.

Écart par rapport au bloc fonction FCB 25

< 5 % MN

Écart typique

< 10 % MN

Écart maximalSi n est en continu < 20 % de la vitesse nominale.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

VFCPLUS sans codeur

Tous les modes de régulation avec codeur

Précision de
la vitesse
calculéeL'imprécision statique est l'écart entre la valeur moyenne de la vitesse physique exacte et la consigne de vitesse.

Dépend de la précision
des paramètres moteur,
écart typique : 0.2 × fglissement nom.

Écart maximal :
0.007 % ncons., 10-4 min-1