Valeurs caractéristiques de la dynamique

 

U/f

VFCPLUS

ELSM®

Durée de régulation du couple

–

≥ 2 msS'applique dans la plage de réglage de la tension, dans la plage de désexcitation < 5 ms.

≥ 150 µs

Constante de temps régulateur de vitesse

–

≥ 4 – 6 ms

≥ 6 ms

Ondulation de la vitesse

L'ondulation de la vitesse est principalement déterminée par le moment d'inertie globale, par l'ondulation du couple et surtout par la structure mécanique. L'indication d'une valeur générale n'est donc pas possible.