Données pour la définition de l'entraînement / Abréviations
Certaines données doivent être connues afin de pouvoir définir clairement les composants de l'entraînement. Il s'agit des données suivantes.
Données pour la définition de l'entraînement / Abréviations | ||
|---|---|---|
Abréviation | Description | Unité |
Réducteur | ||
i | Rapport de réduction |
|
imin | Rapport de réduction idéal |
|
Couples | ||
MA | Couple crête moteur | Nm |
MN | Couple nominal moteur | Nm |
Mn | Couple d'application nécessaire à la xième phase de mouvement | Nm |
MG | Couple d'application nécessaire en tenant compte du rendement | Nm |
Meff | Couple efficace (équivalent thermique S1) | Nm |
Mmax | Plus grand couple d'application nécessaire | Nm |
Ma max | Couple de sortie maximal du réducteur | Nm |
Mmax motor | Plus grand couple d'application nécessaire, rapporté à l'arbre moteur | Nm |
Vitesses | ||
na | Vitesse de sortie | min-1 |
ne | Vitesse moteur | min-1 |
nN | Vitesse nominale moteur | min-1 |
nmin | Plus petite vitesse d'application nécessaire | min-1 |
nmax | Plus grande vitesse d'application nécessaire | min-1 |
na min | Vitesse de sortie minimale | min-1 |
na max | Vitesse de sortie maximale | min-1 |
nmin moteur | Plus petite vitesse d'application nécessaire, rapportée à l'arbre moteur | min-1 |
nmax moteur | Plus grande vitesse d'application nécessaire, rapportée à l'arbre moteur | min-1 |
Autres | ||
tn | Durée de la xième phase de mouvement | s |
ηL ηcharge ηapp | Rendement | |
W | Travail moyen du frein | J |
Pfrein | Puissance en générateur moyenne à la décélération | W |
IP.. | Indice de protection selon ISO 20653 | |
H | Altitude d'implantation au-dessus du niveau de la mer | m |
ϑamb | Température ambiante | °C |