Caractéristiques techniques

Self réseau

ND0070-503

Référence

17984173

Tension nominale réseau UN

3 × AC 230 V – 500 V 50/60 Hz

Courant nominal IN

7 A

Inductance nominale

0.36 mH

Pertes nominales

4 W

Température ambiante ϑamb

-10 °C à 45 °C (réduction : 3 % IN jusqu'à 60 °C max.)

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

0.2 – 4 mm2

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

0.5 – 1 Nm

Contact de raccordement PE

M4

Couple de serrage PE

1.5 Nm

Indice de protection

IPXXB selon EN 60529

Masse

0.5 kg