Description des fonctions
Le pilotage des freins est intégré dans l'exécution standard des variateurs décentralisés MOVIONE® et des unités d'entraînement MOVIONE®. L'appareil dispose d'un raccordement pour la commande de frein.
Il est possible de raccorder soit un moteur avec frein, soit une résistance de freinage interne (dans le cas d'un moteur sans frein). Les deux raccordements ne sont pas possibles simultanément.