Convertisseur de signaux USM21A

La commande avec la référence 28231449 comprend les pièces suivantes.

  • Convertisseur de signaux USM21A
  • Câble de raccordement USB pour liaison USM21A - PC
  • Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10

La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A.

Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.

Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.

Composant

Référence

Convertisseur de signaux USM21A

Les câbles de liaison suivants sont compris dans la fourniture.

  • Câble de liaison USB 2.0
    • USB type A / USB type B
    • Longueur : 1.5 m
  • Câble de liaison RJ10/RJ10
  • pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X31
    • Avec deux connecteurs RJ10
    • Longueur : 3 m

28231449