Description
Avec son affichage en texte clair, la console opérateur locale permet un affichage confortable des textes d'information du système de pilotage amont, adaptés aux besoins du client. Elle permet également à l'utilisateur de réaliser un diagnostic et d'accéder au mode manuel.
La console opérateur locale dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur de vitesse vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Propriétés de la console CBG22A
|
Une fixation murale CBM22A/K-2.0 est disponible pour la console de paramétrage et pilotage.La fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse. Pour plus d'informations, consulter le manuel de la console de paramétrage et pilotage. | |