Description

Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage et pilotage permet une mise en service, une utilisation, un paramétrage et pilotage et un diagnostic confortables du variateur du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.

La console de paramétrage et pilotage dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.

Propriétés de la console CBG21A

  • Écran couleurs 61 mm (2.4")
  • Mise en service de moteurs asynchrones et synchrones :
    • avec ou sans frein
    • sans capteurs de températureLa fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.
    • avec ou sans codeurLa fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.
  • Diagnostic
  • Sauvegarde et recopie de plusieurs jeux de paramètres
  • Mise à jour du firmware du variateur via une connexion USB
  • Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage et pilotage
  • Détermination de l'inertie
  • Optimisation de la motorisation-transmission en matière d'absence de jeu et de rigidité
  • Accès à tous les paramètres
  • Langues : DE / EN / FR / IT/ ES / KO / PT / HU / ZH / RU
  • Cadre de fixation pour porte COG11A disponibleLa fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.

Une fixation murale CBM22A/K-2.0 est disponible pour la console de paramétrage et pilotage.La fonction n'est disponible que si le traitement est possible via le variateur de vitesse.

Pour plus d'informations, consulter le manuel de la console de paramétrage et pilotage.