Module mémoire TSM
Le module mémoire TSM est le seul système de stockage du variateur de vitesse. Pour cette raison, toutes les données et tous les réglages sont enregistrés sur le module mémoire. Les données et réglages, chargés sur l'appareil lors de la livraison (état de livraison ou également paramétrage optionnel individuel du client /P "Paramètres définis d'usine"), sont enregistrés sur le module mémoire.
Si un appareil doit être remplacé, l'installation pourra ensuite être remise en service rapidement, sans nécessiter de ressource supplémentaire, en insérant simplement le module mémoire TSM.
Module mémoire TSM | |
|---|---|
Couleur du boîtier | Noir |
Référence | 28285956 |
Description | Module mémoire
|
En cas d'utilisation d'appareil avec éléments de sécurité fonctionnelle, le module mémoire sert également de clé de sécurité.