Déclassement en fonction de la température ambiante

L'illustration suivante montre la réduction IN moteur en fonction de la température ambiante.

[1]

6 % IN par K à partir de 40 °C
en cas de tension nominale réseau Urés = 3 x AC 400 V

[2]

4.5 % IN par K à partir de 35 °C
en cas de tension nominale réseau Urés = 3 x AC 500 V